Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VS98C572

Expand Table
ES
1/5
IDNR
IDNR
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Product ID of the Manufacturer
MANUID
Delivery Time
DELTIME
Versión de la salida analógica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versión de la conexión eléctrica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Principio de funcionamiento
ARDTEEL_FUNKTIONSPRINZIP
1
VS98C572
Sensor de desplazamiento, cable, 1,5 m, 10-30 V CC, 4-20 mA, fundición inyectada de cinc, IP65, 2 m de cola de cable
Cuando se registran recorridos o movimientos giratorios se utilizan sistemas de medición magnética. En los sistemas de medición magnética el sensor se desplaza por una cinta magnética flexible sin tocarla, o él está encima de la rueda de medición magnética rotatoria. La cinta magnética está colocada en una capa de soporte de acero de 0,3 milímetros, o está en el perímetro de las distintas ruedas de medición. La magnetización se realiza con pasos polares definidos. Explorando los polos magnéticos se genera una señal que se transforma en señales rectangulares digitales, las cuales pueden ser procesadas por una electrónica subsiguiente y, dado el caso, visualizadas. Los sensores detectan la división de la cinta y convierten la información con gran resolución en una información sobre el recorrido o la rotación. Para leer las líneas del campo magnético no se requiere un contacto directo. Los sensores magnéticos son insensibles a la suciedad, a los aceites y a la humedad, siendo relativamente estables en caso de recibir choques o vibraciones. Así se le abre al usuario una amplia gama de opciones de uso, p. ej. para instalaciones y sistemas en la industria maderera, almacenamiento, ejes lineales, en el exterior o en máquinas herramienta.
VS98C572
28
4 - 20mA
Cable
Absoluto
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoVS98C572
Últimos cambios17.07.2025 14:58:00
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties